Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0154 - Star grips metal parts stainless steel, silimar to DIN 6336
Bill of material
K0154.408X15
BESTKIPP
Order No.
K0154.408X15
FARBE
Colour
black gray RAL 7021
FORM
Form
L
AUSF
version
with external thread
D
External thread
M 8
D1
diameter
40 mm
D8
diameter
18 mm
H
height
25 mm
H3
height
13 mm
T
depth
-
L
Length
15 mm
GEW
Approx. weight
0.0194 kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245044122
BS
Description
Information
Infotext
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.